Schaeffler Produktkatalog - medias
(0)

SCE168


Nadelhülsen

nach ABMA 18.2 - 1982, Zollabmessungen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierungKleiner Bauraum
 
Fw 1  inch   
Fw 25,4  mm   
D 1,25  inch   
D 31,75  mm   
C 0,5  inch   
C 12,7  mm   
m 0,042  lbs  Gewicht
m 19  g  Gewicht
Cr 2830  lbf  dynamische Tragzahl, radial
Cr 12600  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 4300  lbf  statische Tragzahl, radial
C0r 19100  N  statische Tragzahl, radial
nG 10100  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 7100  1/min  Bezugsdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen