Schaeffler Produktkatalog - medias
(0)

SCE166


Nadelhülsen

nach ABMA 18.2 - 1982, Zollabmessungen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierungKleiner Bauraum
 
Fw 1  inch   
Fw 25,4  mm   
D 1,25  inch   
D 31,75  mm   
C 0,375  inch   
C 9,525  mm   
m 0,04  lbs  Gewicht
m 18  g  Gewicht
Cr 1750  lbf  dynamische Tragzahl, radial
Cr 7800  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 2300  lbf  statische Tragzahl, radial
C0r 10200  N  statische Tragzahl, radial
nG 10100  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 7500  1/min  Bezugsdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen