Schaeffler Produktkatalog - medias
(0)

SCE148


Nadelhülsen

nach ABMA 18.2 - 1982, Zollabmessungen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierungKleiner Bauraum
 
Fw 7/8  inch   
Fw 22,225  mm   
D 1,125  inch   
D 28,575  mm   
C 0,5  inch   
C 12,7  mm   
m 0,042  lbs  Gewicht
m 19  g  Gewicht
Cr 2500  lbf  dynamische Tragzahl, radial
Cr 11200  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 3550  lbf  statische Tragzahl, radial
C0r 15800  N  statische Tragzahl, radial
nG 11400  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 8000  1/min  Bezugsdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen