Schaeffler Produktkatalog - medias
(0)

SCE146


Nadelhülsen

nach ABMA 18.2 - 1982, Zollabmessungen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierungKleiner Bauraum
 
Fw 7/8  inch   
Fw 22,225  mm   
D 1,125  inch   
D 28,575  mm   
C 0,375  inch   
C 9,525  mm   
m 0,029  lbs  Gewicht
m 13  g  Gewicht
Cr 1850  lbf  dynamische Tragzahl, radial
Cr 8200  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 2400  lbf  statische Tragzahl, radial
C0r 10700  N  statische Tragzahl, radial
nG 11400  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 8200  1/min  Bezugsdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen