Schaeffler Produktkatalog - medias
(0)

SCE1416


Nadelhülsen

nach ABMA 18.2 - 1982, Zollabmessungen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierungKleiner Bauraum
 
Fw 7/8  inch   
Fw 22,225  mm   
D 1,125  inch   
D 28,575  mm   
C 1  inch   
C 25,4  mm   
m 0,075  lbs  Gewicht
m 34  g  Gewicht
Cr 4970  lbf  dynamische Tragzahl, radial
Cr 22100  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 8540  lbf  statische Tragzahl, radial
C0r 38000  N  statische Tragzahl, radial
nG 11400  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 7800  1/min  Bezugsdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen