Schaeffler Produktkatalog - medias
(0)

SCE138


Nadelhülsen

nach ABMA 18.2 - 1982, Zollabmessungen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierungKleiner Bauraum
 
Fw 13/16  inch   
Fw 20,638  mm   
D 1,063  inch   
D 26,988  mm   
C 0,5  inch   
C 12,7  mm   
m 0,035  lbs  Gewicht
m 16  g  Gewicht
Cr 2420  lbf  dynamische Tragzahl, radial
Cr 10800  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 3200  lbf  statische Tragzahl, radial
C0r 14300  N  statische Tragzahl, radial
nG 12200  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 8600  1/min  Bezugsdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen