Schaeffler Produktkatalog - medias
(0)

SCE1314


Nadelhülsen

nach ABMA 18.2 - 1982, Zollabmessungen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierungKleiner Bauraum
 
Fw 13/16  inch   
Fw 20,638  mm   
D 1,063  inch   
D 26,988  mm   
C 0,875  inch   
C 22,225  mm   
m 0,06  lbs  Gewicht
m 27  g  Gewicht
Cr 4160  lbf  dynamische Tragzahl, radial
Cr 18500  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 6520  lbf  statische Tragzahl, radial
C0r 29000  N  statische Tragzahl, radial
nG 12200  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 8400  1/min  Bezugsdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen