Schaeffler Produktkatalog - medias
(0)

SCE128


Nadelhülsen

nach ABMA 18.2 - 1982, Zollabmessungen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierungKleiner Bauraum
 
Fw 3/4  inch   
Fw 19,05  mm   
D 1  inch   
D 25,4  mm   
C 0,5  inch   
C 12,7  mm   
m 0,031  lbs  Gewicht
m 14  g  Gewicht
Cr 2210  lbf  dynamische Tragzahl, radial
Cr 9800  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 2800  lbf  statische Tragzahl, radial
C0r 12500  N  statische Tragzahl, radial
nG 13100  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 9300  1/min  Bezugsdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen