Schaeffler Produktkatalog - medias
(0)

SCE126


Nadelhülsen

nach ABMA 18.2 - 1982, Zollabmessungen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierungKleiner Bauraum
 
Fw 3/4  inch   
Fw 19,05  mm   
D 1  inch   
D 25,4  mm   
C 0,375  inch   
C 9,525  mm   
m 0,022  lbs  Gewicht
m 10  g  Gewicht
Cr 1600  lbf  dynamische Tragzahl, radial
Cr 7100  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 1860  lbf  statische Tragzahl, radial
C0r 8300  N  statische Tragzahl, radial
nG 13100  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 9400  1/min  Bezugsdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen