Schaeffler Produktkatalog - medias
(0)

SCE118


Nadelhülsen

nach ABMA 18.2 - 1982, Zollabmessungen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierungKleiner Bauraum
 
Fw 11/16  inch   
Fw 17,462  mm   
D 0,875  inch   
D 22,225  mm   
C 0,5  inch   
C 12,7  mm   
m 0,021  lbs  Gewicht
m 10  g  Gewicht
Cr 1930  lbf  dynamische Tragzahl, radial
Cr 8600  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 2970  lbf  statische Tragzahl, radial
C0r 13200  N  statische Tragzahl, radial
nG 14600  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 10100  1/min  Bezugsdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen