Schaeffler Produktkatalog - medias
(0)

SCE1112


Nadelhülsen

nach ABMA 18.2 - 1982, Zollabmessungen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierungKleiner Bauraum
 
Fw 11/16  inch   
Fw 17,462  mm   
D 0,875  inch   
D 22,225  mm   
C 0,75  inch   
C 19,05  mm   
m 0,035  lbs  Gewicht
m 16  g  Gewicht
Cr 2970  lbf  dynamische Tragzahl, radial
Cr 13200  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 5150  lbf  statische Tragzahl, radial
C0r 22900  N  statische Tragzahl, radial
nG 14600  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 9800  1/min  Bezugsdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen