Schaeffler Produktkatalog - medias
(0)

SCE108


Nadelhülsen

nach ABMA 18.2 - 1982, Zollabmessungen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierungKleiner Bauraum
 
Fw 5/8  inch   
Fw 15,875  mm   
D 0,813  inch   
D 20,638  mm   
C 0,5  inch   
C 12,7  mm   
m 0,02  lbs  Gewicht
m 9  g  Gewicht
Cr 1820  lbf  dynamische Tragzahl, radial
Cr 8100  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 2700  lbf  statische Tragzahl, radial
C0r 12000  N  statische Tragzahl, radial
nG 16000  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 11000  1/min  Bezugsdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen