Schaeffler Produktkatalog - medias
(0)

SCE105


Nadelhülsen

nach ABMA 18.2 - 1982, Zollabmessungen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierungKleiner Bauraum
 
Fw 5/8  inch   
Fw 15,875  mm   
D 0,813  inch   
D 20,638  mm   
C 0,313  inch   
C 7,938  mm   
m 0,012  lbs  Gewicht
m 5  g  Gewicht
Cr 970  lbf  dynamische Tragzahl, radial
Cr 4300  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 1170  lbf  statische Tragzahl, radial
C0r 5200  N  statische Tragzahl, radial
nG 16000  1/min  Grenzdrehzahl
nϑr 11600  1/min  Bezugsdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen