Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

S699-2Z


Rillenkugellager

Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt, beidseitig Spaltdichtung

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenBeidseitig abgedichtetGeschützt gegen RostLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 9  mm   
D 20  mm   
B 6  mm   
D2 17,44  mm   
Da max 18  mm   
d1 11,6  mm   
da min 11  mm   
ra max 0,3  mm   
rmin 0,3  mm   
m 8,54  g  Gewicht
Cr 2100  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 860  N  statische Tragzahl, radial
Cur 47,5  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG 44000  1/min  Grenzdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen