Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

S698-2Z


Rillenkugellager

Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt, beidseitig Spaltdichtung

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenBeidseitig abgedichtetGeschützt gegen RostLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 8  mm   
D 19  mm   
B 6  mm   
D2 16,66  mm   
Da max 17  mm   
d2 9,8  mm   
da min 10  mm   
ra max 0,3  mm   
rmin 0,3  mm   
m 7,57  g  Gewicht
Cr 1900  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 730  N  statische Tragzahl, radial
Cur 24,2  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG 46000  1/min  Grenzdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen