Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

S695-2Z


Rillenkugellager

Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt, beidseitig Spaltdichtung

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenBeidseitig abgedichtetGeschützt gegen RostLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 5  mm   
D 13  mm   
B 4  mm   
D2 11,2  mm   
Da max 11,6  mm   
d2 6,6  mm   
da min 6,4  mm   
ra max 0,2  mm   
rmin 0,2  mm   
m 2,31  g  Gewicht
Cr 920  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 345  N  statische Tragzahl, radial
Cur 17,5  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG 63000  1/min  Grenzdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen