Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

S694-2Z


Rillenkugellager

Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt, beidseitig Spaltdichtung

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenBeidseitig abgedichtetGeschützt gegen RostLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 4  mm   
D 11  mm   
B 4  mm   
D2 9,85  mm   
Da max 10,2  mm   
d2 5,6  mm   
da min 4,8  mm   
ra max 0,15  mm   
rmin 0,15  mm   
m 1,75  g  Gewicht
Cr 820  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 275  N  statische Tragzahl, radial
Cur 9,3  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG 69000  1/min  Grenzdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen