Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

S698


Rillenkugellager

Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenNicht abgedichtetGeschützt gegen RostFettschmierungÖlschmierung
 
d 8  mm   
D 19  mm   
B 6  mm   
D1 15,5  mm   
Da max 17  mm   
d1 10,5  mm   
da min 10  mm   
ra max 0,3  mm   
rmin 0,3  mm   
m 7,12  g  Gewicht
Cr 1900  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 730  N  statische Tragzahl, radial
Cur 24,2  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG 54000  1/min  Grenzdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen