Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

S696


Rillenkugellager

Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenNicht abgedichtetGeschützt gegen RostFettschmierungÖlschmierung
 
d 6  mm   
D 15  mm   
B 5  mm   
D1 11,7  mm   
Da max 13,6  mm   
d1 8,2  mm   
da min 7,4  mm   
ra max 0,2  mm   
rmin 0,2  mm   
m 3,85  g  Gewicht
Cr 1020  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 415  N  statische Tragzahl, radial
Cur 14,1  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG 67000  1/min  Grenzdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen