Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

S693


Rillenkugellager

Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenNicht abgedichtetGeschützt gegen RostFettschmierungÖlschmierung
 
d 3  mm   
D 8  mm   
B 3  mm   
D1 6,65  mm   
Da max 7,2  mm   
d1 4,35  mm   
da min 3,8  mm   
ra max 0,15  mm   
rmin 0,15  mm   
m 0,6  g  Gewicht
Cr 475  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 143  N  statische Tragzahl, radial
Cur 4,8  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG 102000  1/min  Grenzdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen