Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

S689


Rillenkugellager

Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenNicht abgedichtetGeschützt gegen RostFettschmierungÖlschmierung
 
d 9  mm   
D 17  mm   
B 4  mm   
D1 14,5  mm   
Da max 15,6  mm   
d1 11,5  mm   
da min 10,4  mm   
ra max 0,2  mm   
rmin 0,2  mm   
m 0,0031  kg  Gewicht
Cr 1130  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 530  N  statische Tragzahl, radial
Cur 17,6  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG 60000  1/min  Grenzdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen