Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

S624


Rillenkugellager

Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenNicht abgedichtetGeschützt gegen RostFettschmierungÖlschmierung
 
d 4  mm   
D 13  mm   
B 5  mm   
D1 10,45  mm   
Da max 11,2  mm   
d1 6,95  mm   
da min 5,8  mm   
ra max 0,2  mm   
rmin 0,2  mm   
m 3,1  g  Gewicht
Cr 1110  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 390  N  statische Tragzahl, radial
Cur 13,2  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG 72000  1/min  Grenzdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen