Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

S61702-2RSR


Rillenkugellager

Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt, beidseitig Lippendichtung

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenBeidseitig abgedichtetGeschützt gegen RostLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 15  mm   
D 21  mm   
B 4  mm   
D2 19,7  mm   
Da max 19,6  mm   
d1 16,9  mm   
da min 16,4  mm   
ra max 0,2  mm   
rmin 0,2  mm   
m 3,6  g  Gewicht
Cr 770  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 465  N  statische Tragzahl, radial
Cur 15,5  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG 15900  1/min  Grenzdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen