Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

S61701-2RSR


Rillenkugellager

Hauptabmessungen nach DIN 625-1, rostgeschützt, beidseitig Lippendichtung

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenBeidseitig abgedichtetGeschützt gegen RostLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 12  mm   
D 18  mm   
B 4  mm   
D2 16,7  mm   
Da max 16,6  mm   
d1 13,9  mm   
da min 13,4  mm   
ra max 0,2  mm   
rmin 0,2  mm   
m 3,1  g  Gewicht
Cr 790  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 425  N  statische Tragzahl, radial
Cur 14  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
nG 19300  1/min  Grenzdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen