Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

RTUEY50-TV-VA


Spann-Gehäuseeinheiten

Kunststoffgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, in VA-Ausführung, R-Dichtung

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerBeidseitig abgedichtetGeschützt gegen RostLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 50  mm   
L 149  mm   
H 117  mm   
A1 16  mm   
A2 40  mm   
B 51,6  mm   
H1 102  mm   
K M20   
L1 90  mm   
L3 85  mm   
Q 1/4 - 28 UNF   
S1 32,6  mm   
T 50  mm   
    Lieferung auf Anfrage.
m 1,32  kg  Gewicht
Cr 33500  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 22100  N  statische Tragzahl, radial
C0r G 12200  N  Tragfähigkeit Gehäuse, radial
  GEH.TUE10-TV  Bezeichnung Gehäuse
  GYE50-KRR-B-FA107-VA  Bezeichnung des Lagers
  KASK10-S-G  Lagerschutzkappe, geschlossene Ausführung.
Jeder Gehäuseeinheit liegt eine Schutzkappe bei.
  KASK10-S-R-NBR  Lagerschutzkappe, offene Ausführung, mit integriertem Radial-Wellenring.
Auf Anfrage.
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen