Schaeffler Produktkatalog - medias
(0)

RT740


Axial-Zylinderrollenlager

einseitig wirkend, zerlegbar, Zylinderrollen, Zollabmessungen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Axiale Last aus einer RichtungNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierung
 
d 5  inch   
d 127  mm   
D 10  inch   
D 254  mm   
T 2  inch   
T 50,8  mm   
m 29,43  lbs  Gewicht
m 13,35  kg  Gewicht
Ca 204600  lbf  dynamische Tragzahl, axial
Ca 910000  N  dynamische Tragzahl, axial
C0a 742000  lbf  statische Tragzahl, axial
C0a 3300000  N  statische Tragzahl, axial
nG 1200  1/min  Grenzdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen