Schaeffler Produktkatalog - medias
(0)

RT735


Axial-Zylinderrollenlager

einseitig wirkend, zerlegbar, Zylinderrollen, Zollabmessungen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Axiale Last aus einer RichtungNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierung
 
d 4  inch   
d 101,6  mm   
D 8  inch   
D 203,2  mm   
T 1,75  inch   
T 44,45  mm   
m 16,48  lbs  Gewicht
m 7,47  kg  Gewicht
Ca 160000  lbf  dynamische Tragzahl, axial
Ca 710000  N  dynamische Tragzahl, axial
C0a 562000  lbf  statische Tragzahl, axial
C0a 2500000  N  statische Tragzahl, axial
nG 1500  1/min  Grenzdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen