Schaeffler Produktkatalog - medias
(0)

RT731


Axial-Zylinderrollenlager

einseitig wirkend, zerlegbar, Zylinderrollen, Zollabmessungen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Axiale Last aus einer RichtungNicht abgedichtetFettschmierungÖlschmierung
 
d 3  inch   
d 76,2  mm   
D 7  inch   
D 177,8  mm   
T 1,375  inch   
T 34,925  mm   
m 10,79  lbs  Gewicht
m 4,89  kg  Gewicht
Ca 121000  lbf  dynamische Tragzahl, axial
Ca 540000  N  dynamische Tragzahl, axial
C0a 420000  lbf  statische Tragzahl, axial
C0a 1860000  N  statische Tragzahl, axial
nG 1800  1/min  Grenzdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen