Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

RSRA17-102-K0-AH01


Riemenspannrollen

für Keilriemen nach DIN 2215/ISO/R 434, ISO/R 608 und DIN 7753/ISO/R 460

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastBeidseitig abgedichtetLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 17  mm  Toleranz: 0/-0,008
D2 102  mm   
C1 22,2  mm   
  8, 10, (12,5)  Keilriemengröße nach
DIN 2 215
(ISO 1 081,
ISO 4 183,
ISO 4 184) und
DIN 7 753-1 (ISO 4 184)
B 12  mm   
BL 12,7  mm   
D1 70,8  mm   
α 34  °  Winkel
m 0,42  kg  Gewicht
Cr 9600  N  dynamische Tragzahl des Lagers
C0r 4750  N  statische Tragzahl des Lagers
Cur 246  N  Ermüdungsgrenzbelastung, radial
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen