Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

RSHEY25-TV-VA


Stehlager-Gehäuseeinheiten

Kunststoffgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, in VA-Ausführung, R-Dichtung

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungStatische Winkel- und FluchtungsfehlerBeidseitig abgedichtetGeschützt gegen RostLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 25  mm   
L 76,2  mm   
H2 73,5  mm   
A 39,5  mm   
B 34,1  mm   
H 36,5  mm   
J 50,8  mm   
K M10   
Q 1/4 - 28 UNF   
S1 19,8  mm   
m 0,36  kg  Gewicht
Cr 13400  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 7500  N  statische Tragzahl, radial
C0r G 7000  N  Tragfähigkeit Gehäuse, radial
  GEH.SHE05-TV  Bezeichnung Gehäuse
  GYE25-KRR-B-FA107-VA  Bezeichnung des Lagers
  KASK05-S-G  Lagerschutzkappe, geschlossene Ausführung.
Jeder Gehäuseeinheit liegt eine Schutzkappe bei.
  KASK05-S-R-NBR  Lagerschutzkappe, offene Ausführung, mit integriertem Radial-Wellenring.
Auf Anfrage.
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen