Schaeffler Produktkatalog - medias
(0)

RNA2205-2RSR


Stützrollen

ohne Axialführung, beidseitig Lippendichtung

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastBeidseitig abgedichtetLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
Fw 30  mm  Nadelhüllkreis mit dem Toleranzfeld F6
D 52  mm   
C 17,8  mm   
D1 min 38  mm   
R 500  mm  Balligkeitsradius
rmin 1  mm   
m 179  g  Gewicht
Cr w 14400  N  wirksame dynamische Tragzahl als Laufrolle (radial)
C0r w 20800  N  wirksame statische Tragzahl als Laufrolle (radial)
Cur w 2900  N  Ermüdungsgrenzbelastung
nD G 1800  1/min  Drehzahl (bei Dauerbetrieb und bei Fettschmierung)
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen