Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

RHEY40-TV-VA


Spann-Gehäuseeinheiten

Kunststoffgehäuse, Spannlager mit Gewindestiften im Innenring, in VA-Ausführung, R-Dichtung

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerBeidseitig abgedichtetGeschützt gegen RostLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 40  mm   
L 140  mm   
M 100  mm   
A2 34,5  mm   
B 49,2  mm   
K M16   
L1 85  mm   
Q 1/4 - 28 UNF   
S1 30,2  mm   
T 40  mm   
W 80  mm   
m 1,01  kg  Gewicht
Cr 31500  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 18900  N  statische Tragzahl, radial
C0r G 11200  N  Tragfähigkeit Gehäuse, radial
  GEH.HE08-TV  Bezeichnung Gehäuse
  GYE40-KRR-B-FA107-VA  Bezeichnung des Lagers
  KASK08-S-G  Lagerschutzkappe, geschlossene Ausführung.
Jeder Gehäuseeinheit liegt eine Schutzkappe bei.
  KASK08-S-R-NBR  Lagerschutzkappe, offene Ausführung, mit integriertem Radial-Wellenring.
Auf Anfrage.
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen