Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

RCT39-A


Axial-Zylinderrollenlager

einseitig wirkend, zerlegbar, Zylinderrollen, Zollabmessungen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Axiale Last aus einer RichtungFettschmierung
 
d 5  inch   
d 127  mm   
D 9,156  inch   
D 232,562  mm   
T 2,25  inch   
T 57,15  mm   
m 23,682  lbs  Gewicht
m 10,74  kg  Gewicht
Ca 169000  lbf  dynamische Tragzahl, axial
Ca 750000  N  dynamische Tragzahl, axial
C0a 629000  lbf  statische Tragzahl, axial
C0a 2800000  N  statische Tragzahl, axial
nG 1100  1/min  Grenzdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen