Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

RCT38-A


Axial-Zylinderrollenlager

einseitig wirkend, zerlegbar, Zylinderrollen, Zollabmessungen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Axiale Last aus einer RichtungFettschmierung
 
d 4 1/2  inch   
d 114,3  mm   
D 8,125  inch   
D 206,375  mm   
T 2  inch   
T 50,8  mm   
m 16,368  lbs  Gewicht
m 7,423  kg  Gewicht
Ca 144000  lbf  dynamische Tragzahl, axial
Ca 640000  N  dynamische Tragzahl, axial
C0a 510000  lbf  statische Tragzahl, axial
C0a 2260000  N  statische Tragzahl, axial
nG 1100  1/min  Grenzdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen