Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

RCT30-B


Axial-Zylinderrollenlager

einseitig wirkend, zerlegbar, Zylinderrollen, Zollabmessungen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Axiale Last aus einer RichtungFettschmierung
 
d 3 9/16  inch   
d 90,488  mm   
D 6,375  inch   
D 161,925  mm   
T 1,375  inch   
T 34,925  mm   
m 6,866  lbs  Gewicht
m 3,114  kg  Gewicht
Ca 76400  lbf  dynamische Tragzahl, axial
Ca 340000  N  dynamische Tragzahl, axial
C0a 234000  lbf  statische Tragzahl, axial
C0a 1040000  N  statische Tragzahl, axial
nG 1500  1/min  Grenzdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen