Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

RCT27-B


Axial-Zylinderrollenlager

einseitig wirkend, zerlegbar, Zylinderrollen, Zollabmessungen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Axiale Last aus einer RichtungFettschmierung
 
d 3 1/2  inch   
d 88,9  mm   
D 6,156  inch   
D 156,362  mm   
T 1,625  inch   
T 41,275  mm   
m 7,444  lbs  Gewicht
m 3,376  kg  Gewicht
Ca 99000  lbf  dynamische Tragzahl, axial
Ca 440000  N  dynamische Tragzahl, axial
C0a 280000  lbf  statische Tragzahl, axial
C0a 1250000  N  statische Tragzahl, axial
nG 1600  1/min  Grenzdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen