Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

RCT27-A


Axial-Zylinderrollenlager

einseitig wirkend, zerlegbar, Zylinderrollen, Zollabmessungen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Axiale Last aus einer RichtungFettschmierung
 
d 3 1/4  inch   
d 82,55  mm   
D 6,125  inch   
D 155,575  mm   
T 1,5  inch   
T 38,1  mm   
m 7,226  lbs  Gewicht
m 3,277  kg  Gewicht
Ca 94000  lbf  dynamische Tragzahl, axial
Ca 420000  N  dynamische Tragzahl, axial
C0a 263000  lbf  statische Tragzahl, axial
C0a 1170000  N  statische Tragzahl, axial
nG 170  1/min  Grenzdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen