Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

RCT24-A


Axial-Zylinderrollenlager

einseitig wirkend, zerlegbar, Zylinderrollen, Zollabmessungen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Axiale Last aus einer RichtungFettschmierung
 
d 2 3/4  inch   
d 69,85  mm   
D 4,875  inch   
D 123,825  mm   
T 1,25  inch   
T 31,75  mm   
m 3,614  lbs  Gewicht
m 1,639  kg  Gewicht
Ca 56000  lbf  dynamische Tragzahl, axial
Ca 248000  N  dynamische Tragzahl, axial
C0a 142000  lbf  statische Tragzahl, axial
C0a 630000  N  statische Tragzahl, axial
nG 2000  1/min  Grenzdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen