Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

RCT23-B


Axial-Zylinderrollenlager

einseitig wirkend, zerlegbar, Zylinderrollen, Zollabmessungen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Axiale Last aus einer RichtungFettschmierung
 
d 2 13/16  inch   
d 71,438  mm   
D 4,75  inch   
D 120,65  mm   
T 1  inch   
T 25,4  mm   
m 2,613  lbs  Gewicht
m 1,185  kg  Gewicht
Ca 41500  lbf  dynamische Tragzahl, axial
Ca 184000  N  dynamische Tragzahl, axial
C0a 112000  lbf  statische Tragzahl, axial
C0a 500000  N  statische Tragzahl, axial
nG 2100  1/min  Grenzdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen