Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

RCT17


Axial-Zylinderrollenlager

einseitig wirkend, zerlegbar, Zylinderrollen, Zollabmessungen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Axiale Last aus einer RichtungFettschmierung
 
d 2  inch   
d 50,8  mm   
D 3,952  inch   
D 100,38  mm   
T 1  inch   
T 25,4  mm   
m 2,073  lbs  Gewicht
m 0,94  kg  Gewicht
Ca 37000  lbf  dynamische Tragzahl, axial
Ca 165000  N  dynamische Tragzahl, axial
C0a 90000  lbf  statische Tragzahl, axial
C0a 400000  N  statische Tragzahl, axial
nG 2700  1/min  Grenzdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen