Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

RCT11


Axial-Zylinderrollenlager

einseitig wirkend, zerlegbar, Zylinderrollen, Zollabmessungen

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Axiale Last aus einer RichtungFettschmierung
 
d 1 5/8  inch   
d 41,275  mm   
D 3,093  inch   
D 78,562  mm   
T 0,812  inch   
T 20,625  mm   
m 1,001  lbs  Gewicht
m 0,454  kg  Gewicht
Ca 20600  lbf  dynamische Tragzahl, axial
Ca 92000  N  dynamische Tragzahl, axial
C0a 55000  lbf  statische Tragzahl, axial
C0a 243000  N  statische Tragzahl, axial
nG 3300  1/min  Grenzdrehzahl
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen