Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

RCJL60-XL-N


Gehäuseeinheiten

Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Grauguss, Loslager, Mitnehmernut am Innenring, R-Dichtung, Temperaturen von -40°C bis +180°C

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungStatische Winkel- und FluchtungsfehlerBeidseitig abgedichtetLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 60  mm   
L 175  mm   
U 71,3  mm   
A 47,5  mm   
A1 16  mm   
A2 34  mm   
B 61,9  mm   
J 143  mm   
N 18  mm   
Q Rp1/8   
V 150  mm   
m 4,22  kg  Gewicht
Cr 56000  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 36000  N  statische Tragzahl, radial
  CJ12  Bezeichnung Gehäuse
  GLE60-XL-KRR-B  Bezeichnung des Lagers
  KASK12  Lagerschutzkappe, geschlossene Ausführung.
Separat bestellen.
    Nut für Lagerschutzkappe
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen