Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

RAY60-XL


Gehäuseeinheiten

Drei-, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Gewindestifte im Innenring, P-Dichtung

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerBeidseitig abgedichtetLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 60  mm   
H 176  mm   
B 47  mm   
A 12  mm   
J 148  mm   
N 13,5  mm   
n 4  Anzahl der Schraubenlöcher
S 4  mm   
U 38  mm   
V 120  mm   
m 2,13  kg  Gewicht
C0r G 11200  N  Tragfähigkeit Gehäuse, radial
Cr 56000  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 36000  N  statische Tragzahl, radial
  FLAN110-MSB (2 X)  Bezeichnung Gehäuse
  GAY60-XL-NPP-B  Bezeichnung des Lagers
    Gehäuse und Spannlager getrennt bestellen
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen