Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

RAY50-XL


Gehäuseeinheiten

Drei-, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Gewindestifte im Innenring, P-Dichtung

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerBeidseitig abgedichtetLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 50  mm   
H 155,5  mm   
B 43  mm   
    Gehäuse und Spannlager getrennt bestellen
A 11,1  mm   
J 127  mm   
N 13,5  mm   
n 4  Anzahl der Schraubenlöcher
S 4  mm   
U 36  mm   
V 100  mm   
m 1,68  kg  Gewicht
C0r G 8600  N  Tragfähigkeit Gehäuse, radial
Cr 37500  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 23200  N  statische Tragzahl, radial
  FLAN90-MSB (2 X)  Bezeichnung Gehäuse
  GAY50-XL-NPP-B  Bezeichnung des Lagers
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen