Drei-, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Gewindestifte im Innenring, P-Dichtung
Zur Anfrageliste hinzufügen
d
40
mm
H
147,5
mm
B
39,45
mm
A
10,3
mm
J
119
mm
N
13,5
mm
n
4
Anzahl der Schraubenlöcher
S
3,5
mm
U
32,5
mm
V
90
mm
m
1,25
kg
Gewicht
C0r G
7700
N
Tragfähigkeit Gehäuse, radial
Cr
34500
N
dynamische Tragzahl, radial
C0r
19800
N
statische Tragzahl, radial
FLAN80-MSB (2 X)
Bezeichnung Gehäuse
GAY40-XL-NPP-B
Bezeichnung des Lagers
Gehäuse und Spannlager getrennt bestellen
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Weitere Informationen