Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

RAY35-XL


Gehäuseeinheiten

Drei-, Vierloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten, Stahlblech, Gewindestifte im Innenring, P-Dichtung

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerBeidseitig abgedichtetLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 35  mm   
H 122  mm   
B 35  mm   
A 9,5  mm   
J 100  mm   
N 10,5  mm   
n 3  Anzahl der Schraubenlöcher
S 2,5  mm   
U 28  mm   
V 81  mm   
m 0,78  kg  Gewicht
C0r G 6400  N  Tragfähigkeit Gehäuse, radial
Cr 27500  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 15300  N  statische Tragzahl, radial
  FLAN72-MSB (2 X)  Bezeichnung Gehäuse
  GAY35-XL-NPP-B  Bezeichnung des Lagers
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen