Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

PWKR40-2RS-XL


Kurvenrollen

mit Axialführung, vollrollig, beidseitig Lippendichtung

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenBeidseitig abgedichtetLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
D 40  mm   
d1 18  mm  Toleranz: h7
B 58  mm   
B1 max 21,6  mm   
B2 36,5  mm   
B3 8  mm   
C 20  mm   
C1 0,8  mm   
d2 22  mm   
d3 3  mm   
G M18x1,5   
IG 19  mm   
rmin 1  mm   
W 8  mm  Nennmaß Innensechskant
m 242  g  Gewicht
MA 87  Nm  Mutteranziehmoment
Cr w 14300  N  wirksame dynamische Tragzahl als Laufrolle (radial)
C0r w 18200  N  wirksame statische Tragzahl als Laufrolle (radial)
Fr per 16400  N  zulässige dynamische radiale Belastung
F0r per 18200  N  zulässige statische radiale Belastung
Cur w 2200  N  Ermüdungsgrenzbelastung
nD G 5000  1/min  Drehzahl (bei Dauerbetrieb und bei Fettschmierung)
  NIPA2X7,5  Einschlag-Schmiernippel
Einschlag-Schmiernippel werden lose mitgeliefert.
Nur diese Schmiernippel verwenden!
AP AP8  passender Zentralschmieradapter zum Anschluss an eine Zentralschmieranlage
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen