Schaeffler Produktkatalog - medias
(0)

PULLER-TRISECTION-50


Abziehplatten

dreigeteilte Abziehplatten für Abzieher

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
 
dmin 12  mm   
dmax 50  mm   
B 17  mm   
G M10x1,25  Gewinde
m 0,5  kg  Gewicht
  160  geeignet für mechanische Abzieher: PULLER-3ARM..
( .. = Baugröße von PULLER-3ARM)
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen