Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

PTUE30-TV-FA125.5


Spann-Gehäuseeinheiten

Kunststoffgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, mit Corrotect- Beschichtung, P-Dichtung

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerBeidseitig abgedichtetGeschützt gegen RostLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 30  mm   
L 125  mm   
H 102,5  mm   
A1 12  mm   
A2 34,5  mm   
B1 35,8  mm   
d3 max 44  mm   
H1 89  mm   
K M16   
L1 76  mm   
L3 63  mm   
Q 1/4 - 28 UNF   
S1 26,8  mm   
T 40  mm   
m 0,71  kg  Gewicht
Cr 20700  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 11300  N  statische Tragzahl, radial
C0r G 10200  N  Tragfähigkeit Gehäuse, radial
  GEH.TUE06-TV  Bezeichnung Gehäuse
  GRAE30-NPP-B-FA107/125.5  Bezeichnung des Lagers
  KASK06-S-G  Lagerschutzkappe, geschlossene Ausführung.
Jeder Gehäuseeinheit liegt eine Schutzkappe bei.
  KASK06-S-R-NBR  Lagerschutzkappe, offene Ausführung, mit integriertem Radial-Wellenring.
Auf Anfrage.
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen