Schaeffler Produktkatalog - medias
Ihre Eingaben des Auswahlassistenten werden im Hintergrund gespeichert, Sie können den Assistenten jederzeit wieder aufrufen.
(0)

PTUE20-TV-FA125.5


Spann-Gehäuseeinheiten

Kunststoffgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, mit Corrotect- Beschichtung, P-Dichtung

  
Zur Anfrageliste hinzufügen
Radiale LastAxiale Last aus einer RichtungAxiale Last aus zwei RichtungenStatische Winkel- und FluchtungsfehlerBeidseitig abgedichtetGeschützt gegen RostLebensdauerschmierung, WartungsfreiheitFettschmierung
 
d 20  mm   
L 99  mm   
H 89  mm   
A1 12  mm   
A2 27,5  mm   
B1 31  mm   
d3 max 33  mm   
H1 76  mm   
K M16   
L1 64  mm   
L3 47  mm   
Q 1/4 - 28 UNF   
S1 23,5  mm   
T 36  mm   
m 0,4  kg  Gewicht
Cr 13600  N  dynamische Tragzahl, radial
C0r 6600  N  statische Tragzahl, radial
C0r G 9600  N  Tragfähigkeit Gehäuse, radial
  GEH.TUE04-TV  Bezeichnung Gehäuse
  GRAE20-NPP-B-FA107/125.5  Bezeichnung des Lagers
  KASK04-S-G  Lagerschutzkappe, geschlossene Ausführung.
Jeder Gehäuseeinheit liegt eine Schutzkappe bei.
  KASK04-S-R-NBR  Lagerschutzkappe, offene Ausführung, mit integriertem Radial-Wellenring.
Auf Anfrage.
Schaeffler verwendet Cookies, um Ihnen eine optimale Nutzung zu gewährleisten. Durch die weitere Nutzung dieser Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.  Weitere Informationen